text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с мембранным уплотнением

Swagelok® Membranventile

Membranventile minimieren Einschlussbereiche und erleichtern das Ablassen mit einem vollkommen frei gehaltenen Durchflussweg, um die Systemeffizienz zu verbessern und gleichzeitig effektives Absperren des Systemdurchflusses zu gewährleisten. Eine Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen, einschließlich Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), Wärmeimmersion und federlos, erfüllen die Systemanforderungen von hochreinen und ultrahochreinen Anwendungen.

Membranventile —Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Беспружинный мембранный клапан серии DP

Membranventile

Unsere Membranventile sind in einer Vielzahl an Größen, Werkstoffen und Konfigurationen erhältlich, die den Ansprüchen hochreiner und ultrahochreiner (UHP) Anwendungen mit Durchflussmengen von Cv-Werten von 0,20 bis 13 und Arbeitsdrücken bis 241 bar (3500 psig) gerecht werden.

Membranventile liefern effektives Absperren für Ihren Systemdurchfluss und haben lange Lebenszyklen. Swageloks Membranventil-Angebot beinhaltet Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD), federlos, für hohen Durchfluss und hohe Leistung sowie modulare Gassysteme, Wärmeimmersion und ultrahochreines Fluoropolymerventile. Manuelle, pneumatische und absperrende Betätigungen sind verfügbar.