text.skipToContent text.skipToNavigation
Мембранные клапаны Swagelok серии LD для больших объемов газа

Swagelok® Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)

Membranventile für Gasverteilung der Serie LD bieten eine Kombination aus Stabilität, Flexibilität und langer Lebensdauer, um eine Vielfalt an ultrahochreinen Absperr-, Gasverteilungs- und Isolierungsanwendungen zu unterstützen.

Weitere Informationen anfordern

Membranventile der Serie LD weisen ein verschweißtes Membrandesign auf, wobei drei Membranen an die Spindel geschweißt sind, um Leckagen zu verhindern. Dies bietet einen saubereren Betrieb im Vergleich zu Federn und Gewinden in medienberührten Bereichen, und das einizgartige Spindelspitzendesign liefert eine leckdichte Absperrung. Durchflusskoeffizienten bis 13 sowie eine Vielzahl an Körperwerkstoffen und -konfigurationen sind verfügbar, um die Designanforderungen zu erfüllen.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 20,6 bar (300 psig)
Temperatur –28° bis 148°C (–20° bis 300°F)
Durchflusskoeffizient Bis 13
Körperwerkstoffe Edelstahlguss CF3M, geschmiedete Körper und Stangenmaterial aus Edelstahl 316
Membranwerkstoff Edelstahl 316L
Endanschlüsse
Typ Swagelok® Rohrverschraubung, VCR® Außengewinde, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde, Rohrverlängerung
Größe 12 bis 25 mm, 1/4 bis 1 Zoll

Membranventile für Gasverteilung (Serie LD)—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

Карл Уайт, обладающий почти 40-летним опытом работы на различных предприятиях, относящихся к цепи поставок в сфере производства полупроводников, рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этой отрасли.
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.