text.skipToContent text.skipToNavigation
니들 밸브

Swagelok® Dosier- und Nadelventile

Nadelventile liefern zuverlässige Durchflusskontrolle für zahlreiche Anwendungen, die verschiedene Spindelausführungen, Betätigungsart, Werkstoffe und Endanschlüsse mit integriertem Ventilhals oder Ventilhalsmutter. Dosierventile, die Feineinstellungen zur genauen Kontrolle des Systemdurchflusses in Gering-, Mittel- oder Hochflussanwendungen möglich machen..

Dosier- und Nadelventile—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
Isolieren industrieller Fluidsysteme mit Blockventilen

Die Isolierung von Systemleitungen, die industrielle Fluids enthalten, ist vor jeglichen Wartungsarbeiten ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in einem Werk zu garantieren . Eine der sichersten Art und Weise, ein Fluidsystem zu isolieren, ist die Installation von zwei Absperrventilen. Lernen Sie die richtigen Konfigurationen für Ihr System kennen.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
Ein neues Ventil Drei Gründe, warum es die Halbleiterherstellung ändern könnte

Erfahren Sie, wie die neuesten Innovationen in der Atomschichtsedimentierungs (Atomic Layer Deposition - ALD) Ventiltechnologie die Hich-Tech-Halbleiter-Herstellung ändern.

니들 및 미터링 밸브

Dosier- und Nadelventile

Nadelventile

Nadelventile liefern zuverlässige und konsistente Durchflusskontrolle, eine Vielzahl an Spindelausführungen, Werkstoffen, Größen und Endanschlüssen, und sie wurden so entwickelt, dass sie korrosiven und extremen Bedingungen standhalten können. Allgemeiner Einsatz, integrierter Ventilhals, verschraubter Ventilhals, geschmiedeter Körper, Kipphebel, Ventilhalsmutter für raue Einsätze, Instrumentierungs-Ausblasventil, kompaktes Manometerabsperrventil, nicht drehende Spindel und Absperrventile mit geradem Durchgang sind mit Durchflusskoeffizienten von zwischen 0,12 bis 2,4 und Druckraten bis 3100 bar (45000 psig) erhältlich. Betätigungsarten umfassen gerade, winkel- und kreuzförmig, mit manuellen und pneumatischen Betätigungsoptionen.

Dosierventile

Dosierventile liefern eine genau Durchflusskontrolle in analytischen, Instrumentierungs- und Forschungsanwendungen, eignen sich für niedrigen und hohen Druck, liefern Feineinstellung für Präzisionsanwendungen mit Durchflusskoeffizienten von 0,004 bis 0,16 für Anwendungen mit niedrigem, mittlerem und hohem Durchfluss. Betätigungsarten umfassen gerade, winkel- und kreuzförmig, mit Drücken bis zu 344 bar (5000 psig) Gerändelt, rund, Mikrometer-, geschlitzte Griffoptionen und Griffoptionen mit verstellbarem Drehmoment gestatten eine wiederholbare Durchflusseinstellung, verbesserte Kontrolle bei der Einstellung des Durchflusses oder die Durchflusseinstellung mit einem Schraubendreher in Ihren Niederdruckanwendungen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.