text.skipToContent text.skipToNavigation
Компактные манометрические клапаны

Swagelok® Kompakte Manometerventile

Das kompakte Manometerventil von Swagelok bietet schnelle, einfache Montage und Manometerwartung in einer leichten Einheit und auf kleinerem Raum als konventionelle Bauteile.

Weitere Informationen anfordern

Die kompakten Manometerventile von Swagelok wurden dazu entwickelt, Manometer zu isolieren und diese zu entlüften. Sie bestehen aus einem Swagelok® Nadelventil der Serie 1 aus Edelstahl (ohne Schalttafelmutter) und einem integrierten Swagelok Entlüftungsventil aus Edelstahl.

Die kompakten Manometerventile, die zur Verwendung mit Swagelok Manometern mit Rohradapter-Endanschlüssen entwickelt wurden, erlauben eine einfache Zifferblattausrichtung und reduzieren die Zeit und die Kosten, die zur Montage des Manometers erforderlich sind. Swagelok Rohrverschauubungs-Endanschlüsse reduzieren auch die Ventilmontagezeit und die -kosten und liefern eine robuste Rohrerfassung und Vibrationsbeständigkeit. Ein integriertes Entlüftungsventil eliminiert einen Gewindeanschluss und reduziert potenzielle Leckagepunkte. Die Entlüftungskappe ist permanent an den Ventilkörper gecrimpt, um den Bediener zu schützen und eine unabsichtliche Demontage zu verhindern, und die Edelstahlausführung liefert Dauerhaftigkeit und Korrosionswiderstand.

Technische Daten

Arbeitsdruck bis 275 bar (4000 psig)
Temperatur –53 bis 315 °C (–65 bis °600 F)
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Packungswerkstoff PEEK
Endanschlüsse
Typ Swagelok Rohrverschraubung
Größe 12 mm, 1/2 Zoll

Kompakte Manometerventile—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Das richtige Ventil kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden

Verwenden Sie unser Durchflusskoeffizient-Berechnungsprogramm (Cv), um das richtige Ventil für Ihre Zwecke zu wählen.

Verwenden Sie das Tool

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Auswahl des richtigen Ventils für Ihr industrielles Fluidsystem

Lernen Sie, wie Sie mithilfe der STAMPED-Methode die Ventile auswählen können, die am besten für Ihre industriellen Fluid- oder Probenahmesystem-Designanwendungen geeignet sind.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Minimieren Sie die Kosten von flüchtigen Emissionen mit "Low-E-Ventilen"

Flüchtige Emissionen bereiten zunehmend Probleme in der Chemiebranche und in Petroleum-Raffinerien. Zertifizierte Niedrigemission-(Low-E)-Ventile können Ihr Werk und Ihren Profit schützen . Erfahren Sie in diesem Post, was sie sind, wie sie getestet werden und wie Sie Ihnen helfen können.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok
Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann

Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.