text.skipToContent text.skipToNavigation
Dämpfungsfittinge (Messgeräteschutz)

Swagelok® Dämpfungsfittings

Dämpfungsfittings schützen Manometer und Instrumente vor potenziellem Schaden, den Systemdruck und Belastungen verursachen können und ermöglichen, dass Instrumente reibungslos den Leitungsdruck erreichen.

Dämpfungsfittings—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

Arbeiter auf einer Bohrinsel
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works verwendet ein Fluidsystem, das mit Swagelok Bauteilen gebaut wurde
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Dämpfungsfittings

Dämpfungsfittinge (Messgeräteschutz)

Der Frequenzbereich eines Instruments nach Systemänderungen wird reduziert, wenn ein Swagelok-Dämpfungsfitting vor einem druckempfindlichen Instrument installiert wird und dieses somit vor potenziellem Schaden schützt. Druckdämpfung (Dämpfung) wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Der Frequenzbereich variiert mit dem ersten Druckabfall im Element, und das Instrument kann den Leitungsdruck reibungslos erreichen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.