text.skipToContent text.skipToNavigation
缓冲接头(压力表保护器)

Swagelok® Dämpfungsfittings

Dämpfungsfittings schützen Manometer und Instrumente vor potenziellem Schaden, den Systemdruck und Belastungen verursachen können und ermöglichen, dass Instrumente reibungslos den Leitungsdruck erreichen.

Dämpfungsfittings—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

带有防泄漏世伟洛克<sup>®</sup>卡套管接头的流体系统

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

已经拧紧的世伟洛克卡套接头
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

在石油钻井平台上作业的工人
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

沈阳鼓风机集团股份有限公司的一名员工使用由世伟洛克元件构建的流体系统
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

使用间隙检测规确认世伟洛克卡套管接头是否正确安装
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

缓冲接头

Dämpfungsfittinge (Messgeräteschutz)

Der Frequenzbereich eines Instruments nach Systemänderungen wird reduziert, wenn ein Swagelok-Dämpfungsfitting vor einem druckempfindlichen Instrument installiert wird und dieses somit vor potenziellem Schaden schützt. Druckdämpfung (Dämpfung) wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Der Frequenzbereich variiert mit dem ersten Druckabfall im Element, und das Instrument kann den Leitungsdruck reibungslos erreichen.