text.skipToContent text.skipToNavigation
Диэлектрический фитинг

Swagelok® Dielektrische Verschraubungen

Die dielektrischen Verschraubungen und Adapter schützen die Genauigkeit Ihrer Überwachungstechnik durch Isolieren der Instrumente gegen die Auswirkungen elektrischen Stroms und sie ermöglichen den vollständigen Mediendurchfluss.

Dielektrische Verschraubungen—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

Рабочие на буровой установке
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного обжимного фитинга Swagelok
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Диэлектрический фитинг

Dielektrische Verschraubungen und Adapter

Dielektrische Verschaubungen, die auf Impulsleitungen vor einer Überwachungsstation in Erdgas-Pipelines installiert werden, unterbrechen bei vollem Durchfluss den Kathodenstrom. Die geformte Thermoplastikisolierung mit ausgezeichneter elektrischer, chemischer und UV-Beständigkeit und niedriger Wasserabsorption erhält die dielektrische Beständigkeit bei einer Vielzahl von Betriebs- und Klimabedingungen.

Prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen oder kegelige Gewindeendanschlüsse (NPT/ISO) bieten einen direkten Anschluss an Präzisionsrohr- oder Gewinderohrsysteme.