text.skipToContent text.skipToNavigation
PFA Fine Thread Flare Fittings

Swagelok® PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen

Swagelok PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen liefern eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen mit reaktiven und korrosiven Chemikalien, wie sie zum Beispiel in der Halbleiterherstellung zu finden sind.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok liefert eine Vielfalt an Formen und Größen für PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen, darunter Gerade, Winkel- und T-Konfigurationen zur Verwendung in 1/4- bis 1-Zoll-Rohren. Unsere PFA-Verschraubungen liefern Zugwiderstand, Thermische Stabilität, Durchfluss- und Kriechbeständigkeit, die für den sicheren und effizienten Betrieb in hochreinen Anwendungen und aggressiven chemischen Umgebungen erforderlich sind. Daher werden sie häufig in der Halbleiterproduktion eingesetzt.

Diese PFA-Verschraubungen gehören zur Familie der ultrahochreinen Fluoropolymer-Produkte (UHP) von Swagelok, zu denen auch Radialmembran-Absperrventile mit pneumatischer und 90° manueller Betätigung sowie Rückschlagventile ohne O-Ring, und Rohre gehören.

Technische Daten

Druckraten bis 18,9 bar (275 psig)
Temperatureinsatzbereich 20 bis 204 °C (70 bis °400 F)
Werkstoff Spritzguss PFA/ASTM D3307 Typ I
Endanschluss
Größen 1/8 bis 1/2 Zoll
Konfigurationen Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Klemmringe, Kappen, Stopfen, Muttern

PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen —Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Threaded Swagelok tube fittings

Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

Lesen Sie mehr zur Verschraubungsauswahl

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions.
Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche

Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.

CNG vehicle fueling system
Der Bau von profitableren Halbleiterfabriken

Erfahren Sie, warum die Auswahl hochwertiger Fluidsystemteile und -Baugruppen dazu beitragen kann, dass Halbleiterfabriken schneller gebaut und die gesamten Betriebskosten über die Lebensdauer eines Gebäudes reduziert werden können.

Swagelok fluid system components are available in materials designed to last in semiconductor manufacturing environments.
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen

Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.

Carl White, who has spent nearly 40 years working at various points in the semiconductor industry supply chain, offers a firsthand perspective on the past, present, and future of semiconductor industry advancement.
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.