Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®
Die Doppelklemmringverschraubungen von Swagelok stellen selbst in widrigsten Umgebungen und auch bei Materialermüdung durch Vibrationen leckagefreie und gasdichte Verbindungen sicher. Die Verschraubungen sind in verschiedenen Werkstoffen, Formen und Ausführungen erhältlich, die einen Einsatz bei Drücken bis zu 11.000 psi (757 bar) und Temperaturen bis zu 1000 °F bzw. 537 °C ermöglichen. Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok verringern das Risiko gefährlicher Leckagen und kostspieliger Systemausfälle undlassen sich leicht installieren, demontieren und erneut montieren.
Einer der Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok liegt in der vergleichsweise einfachen Montage, die – zur Freude des Monteure – deutlich unkomplizierter ist als bei den meisten anderen Alternativen für Rohr- und Schweißverschraubungen. Die Montage erfolgt mit Standardwerkzeugen. Für maximale Flexibilität bei der Installation stehen eine Vielzahl von Vormontageoptionen zur Verfügung, darunter austauschbare Werkzeugsätze für die Vormontage.
Lernen Sie, wie Sie ein austauschbares Vormontagewerkzeug benutzen
Die Rohradapter ergänzen das Rohrverschraubungsangebot von Swagelok und ermöglichen Verbindungen zwischen Rohrverschraubungen von Swagelok und einer Reihe von anderen Endanschlüssen. Mit unseren Adaptern lassen sich schwierige Ausrichtungsprobleme einfach beseitigen und der Bedarf an speziellen Umlenkungen und T-Stücken kann reduziert werden. Die Montage der Rohradapter ist dem Installationsprozess der Rohrverschraubungen sehr ähnlich und daher genauso einfach.
Lernen Sie, wie man Rohradapter (1 Zoll und kleiner) installiert
Sicherheits- und Montageseminare von Swagelok
Die zertifizierten Schulungsexperten von Swagelok erklären Ihnen alles rund um die Installation von Rohrverschraubungen sowie die Durchführung von Prüfungen—Sie bestimmen wann und wo die Schulungen durchgeführt werden sollen.
Kategorien
Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge
Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Ventilblöcke und modulare Systeme zur Montage an Instrumenten, Direktmontage und Montage vor Ort; Ventilblöcke der Serien V, VB und VL mit 2, 3 und 5 Ventilen; Direktmontage-Ventilblöcke der Serie VE mit 2, 3 und 5 Ventilen; Ventilblöcke zur Montage vor Ort mit 2 Ventilen; Modulare Instrumentierungssysteme Mod 85
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Geeignet für Flüssigkeits- oder Gas-Chromatografie; Konstruktion aus Edelstahl 316; Erhältlich in Größen von 1/16 bis 1/2 Zoll
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck
Sind Sie auf der Suche nach Verschraubungen, die für Drücke von über 11.000 psi geeignet sind? Informieren Sie sich über unsere Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck, die für Anwendungen bis zu 22.500 psi (1.551 bar) ausgelegt sind, sowie über unsere Konus-/Gewindeverschraubungen, die für Anwendungen bis zu 60.000 psi (4.134 bar) ausgelegt sind.
Ihre Auswahl an höheren DruckstufenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln können.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren
Wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok Ausrichtungsprobleme einfach umgehen können
Mit Rohradaptern können schwierige Ausrichtungspositionen gelöst und gleichzeitig Lagerbestände verringert werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok® für eine leckagefreie Abdichtung ohne Ausrichtungsprobleme sorgen.
In der Weiterentwicklung von Rohrverschraubungstechnologien, die in industriellen Fluidsystemanwendungen über nahezu alle Branchen hinweg eingesetzt werden, ist Swagelok seit 1947 führender Experte.
Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung
Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:
Rohrerfassung
Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrerfassung für besseren Halt verstärkt.
Gasabdichtung
Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung
Vibrationsfestigkeit
Der Spannbereichisoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.
Swagelok® Auslegung von Rohrverschraubungen
Die Auslegung des hinteren Klemmrings mit fortschrittlicher Geometrie und Scharnier-Spann-Effekt ist die Standardausführung aller 6 bis 25 mm und ¼ bis 1 Zoll Rohrverschraubungen aus Edelstahl von Swagelok. Damit können Monteure konstantere und leckagefreie Rohrverbindungen herstellen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.