text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok Tube Fittings

Swagelok® Rohrverschraubungen und Adapter

Swagelok Rohrverschraubungen liefern eine leckdichte, gasdichte Abdichtung, die auch in rauen Umgebungen oder Anwendungen mit hoher Belastung eine Beständigkeit gegenüber Schwingungsermüdung aufweisen. Sie sind beständig gegenüber hohem Druck und Temperaturextremen und sind in zahlreichen Situationen einfach zu montieren, demontieren und wieder zu montieren. Swagelok Rohrverschraubungen können auf dick- oder dünnwandigen Rohren, Hartrohren oder flexiblen Rohren verwendet werden und widerstehen Druckänderungen und Temperaturzyklen.

Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Sehen Sie sich die Fittings für mittleren und hohen Druck an

Suchen Sie nach Fittings, die für Drücke von mehr als 11.000 psi geeignet sind? Sehen Sie sich die Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK an, die für Anwendungen bis zu 1151 bar (22 500 psi) zugelassen sind, und die Dichtkonus und Sicherungsgewinde (Cone and Thread) für Anwendungen bis 4134 bar (60 000 psi).

Finden Sie höhere Druckwerte

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Threaded Swagelok tube fittings
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

Workers on an oil rig
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Swagelok tube fittings

Rohrverschraubungen und Adapter bis 757 bar (11 000 psi)

Die robuste Rohrerfassung der Swagelok Rohrverschraubung mit der patentierten Technologie mit zwei Klemmringen weist Beständigkeit gegenüber Schwingungsermüdung, hohen Drücken und extremen Temperaturen auf.

Im Design mit zwei Klemmringen und mechanischer Erfassung, trennen die beiden Klemmringe die Abdichtungs- und Rohrerfassungsfunktionen, und jeder Klemmring ist für seine jeweilige Funktion optimiert. Der vordere Klemmring dichtet den Verschraubungskörper und den Rohr-Außendurchmesser ab. Wenn die Mutter gedreht wird, schiebt der hintere Klemmring den vorderen Klemmring axial nach vorne und erfasst das Rohr radial.

Der Scharnier-Spann-Effekt des hinteren Klemmrings ist die Standardausführung aller 6 bis 25 mm und 1/4 bis 1 Zoll Rohrverschraubungen aus Edelstahl von Swagelok, um Monteuren dabei zu helfen, konstantere, leckdichte Rohrverbindungen herzustellen. In diesen Größen tragen ein patentiertes Einsatzhärteverfahren und die patentierte speziell konturierte Geometrie zum einzigartigen Design des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Zur ohnehin robusten Leistung der herkömmlichen Klemmringkonstruktion kommt der Scharnier-Spann-Effekt des hinteren Klemmrings, der folgende Vorteile hat:

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.