Schweißfittings — Muffenschweißfittings
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Art.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-12-TSW-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-16-TSW-9 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende -
Art.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-4-TSW-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-8-TSW-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-TSW-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-16-TSW-6 Edelstahl 316 1 Zoll Muffenschweißende 1 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4-TSW-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-TSW-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-TSW-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-TSW-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll NPT Innengewinde -
Art.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2
SS-12-TSW-3 Edelstahl 316 3/4 Zoll Muffenschweißende 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-4-TSW-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Muffenschweißende 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-6-TSW-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Muffenschweißende 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-8-TSW-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden