text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR-Verschraubung mit Metalldichtscheibe

Swagelok VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe

Die VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtscheibe von Swagelok® sind der Branchenstandard für radiale Vakuumverschraubungen. Sie bieten einen ähnlich hohen Reinheitsgrad wie Metall-auf-Metall-Dichtungen und stellen einen leckagefreien Betrieb im gesamten Bereich zwischen Vakuum und Überdruck sicher.

Die VCR-Verschraubungen von Swagelok sind ein echtes Original und werden als Verschraubungen mit Metalldichtung aus hochreinen Edelstählen gefertigt. Sie sind einfach zu installieren, sorgen für geringere Instandhaltungskosten sowie minimierte Ausfallzeiten und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Dank der Metall-auf-Metall-Dichtung sind sie auch für Systemfluide und Temperaturen geeignet, denen Komponenten aus Elastomeren nicht standhalten können—z. B. bei der Herstellung von Halbleitersystemen.

Kontrollierte Oberflächenbehandlungen, Elektropolieren, und spezielle Reinigungsoptionen werden für eine Vielzahl von VCR-Dichtungen, Metalldichtungen und Ventilkörpern angeboten und erfüllen die Anforderungen ultrahochreiner Systeme. Für allgemeine Systemanforderungen stehen außerdem VCR-Verschlusskappen und -stopfen sowie Vorrichtungen für die Verriegelung und Kennzeichnung zur Verfügung.

Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Die Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Vorteile

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.