text.skipToContent text.skipToNavigation
Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread)

Swagelok® Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread)—IPT-Serie

Unsere Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) werden in verschiedenen Legierungen hergestellt, um zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Endanwendungen zu liefern. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung leichter zu überprüfen. Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread) sind in Größen bis 1 1/2 Zoll erhältlich und können in Mittel- und Hochdruck-Anwendungen bei Drücken bis 4123 bar (60000 psig) eingesetzt werden.

Konus/Gewindeverschraubungen — Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Anatomie einer Wasserstoffverschraubung
Die Anatomie einer Wasserstoffverschraubung

Erfahren Sie, warum Verschraubungen, die speziell für Wasserstoffanwendungen entwickelt wurden, OEMs von Brennstoffzellenfahrzeugen und Infrastrukturentwicklern dabei helfen können, sicherere und zuverlässigere Kraftstoffsysteme zu bekommen.

Arbeiter auf einer Bohrinsel
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

Wasserstofftransport erfordert eine optimierte Komponentenauswahl
Optimierung der Komponentenauswahl für Wasserstoffbrennzellenfahrzeuge

Wasserstofftransport hängt von der der zuverlässigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr von Swagelok

Vergleich von Rohrverschraubungen der Serie FK
Rohrverschraubungen—Vergleich

Lernen Sie die Montage von Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK im Vergleich zu traditionellen Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread).

Konus/Gewindeverschraubungen (Cone and Thread)

Konus/Gewindeverschraubungen (cone and thread)-IPT-Serie

Konus/Gewindeanschlüsse liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Konus/Gewindeverschraubungen sind erhältlich in Edelstahl, Alloy 625 und Alloy 2507 Verschraubungen, die die Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156 erfüllen, sind als Antivibrations-Anschlussbauteile erhältlich.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.