マニホールド — 5バルブ・マニホールド、計装用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間