Swagelok®サーモプラスチック・ホース
スムーズボア・タイプのナイロン・コア・ホースは、流体がスムーズに流れ、ドレン性に優れており、さまざまなアプリケーションにおいて高い精度や清浄性を実現します。
Categories
End Connections
Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.
Nylon Hose
Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.
Polyethylene Core Hose
Ensure FDA compliance and prevent system contamination in food, dairy, and water applications with Swagelok's polyethylene core hose.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理に関する詳細を見るDes ressources préparées pour vous par Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment éviter la perte de milliers de dollars grâce à un plan de maintenance des flexibles industriels
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers de dollars. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie de vos flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : Considérations des matériaux du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renfort et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
Flexible à tube central en nylon, renforcé par une tresse en fibre
Ce flexible en nylon polyvalent et performant à paroi lisse peut être installé rapidement et en toute sécurité avec divers raccords dans des systèmes hydrauliques, des systèmes qui mettent en œuvre du gaz naturel et d’autres applications générales. Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible, tandis que son enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion. Des flexibles de diamètre 1/4 à 1/2 po sont disponibles avec une certification ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution.