Течеискатели, смазки и герметики Swagelok®
Мы предлагаем разнообразные продукты, облегчающие выявление, устранение и предотвращение утечек, прежде чем они смогут отразиться на работе жидкостной или газовой системы. Наши жидкие течеискатели укажут вам, в каких соединениях жидкостной или газовой системы есть утечки, а герметики для трубной резьбы, лента из фторопласта (PTFE) и смазки для резьбы помогут не допустить образования точек утечек в процессе монтажа. Представьте, насколько вы сможете сократить свои эксплуатационные расходы и сроки монтажа благодаря этим проверенным на практике продуктам Swagelok.
Каталоги течеискателей, смазок и герметиков
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа
Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.
Узнать о сервисах по выявлению утечекРесурсы Swagelok специально для вас
Примеры реализации проектов по выявлению утечек
Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств
Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.
Как избежать утечек в системе: важность правильной подготовки трубок
Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.
Течеискатели, смазки и герметики
Утечки в жидкостных и газовых системах могут представлять трудности по ряду причин. В одних случаях они приводят к повышению эксплуатационных расходов из-за неэффективного расходования коммунальных услуг, потери продукта и снижения технологической эффективности. В других случаях утечки не просто дороги, но и вредны, поскольку подвергают работников воздействию опасных технологических сред или условий. Именно поэтому так важно иметь под рукой средства, которые помогут в обнаружении утечек в вашей системе, а также предотвратят их возникновение.
Компания Swagelok предлагает широкий спектр жидких течеискателей, смазок и трубных герметиков, которые помогут вам в выявлении и предотвращении утечек.
- Чтобы найти утечки в жидкостной или газовой системе, нанесите жидкий течеискатель Swagelok Snoop® на точки соединения и осмотрите их на предмет образования пузырьков, сигнализирующих об утечке.
- Чтобы предотвратить образование утечек в трубных соединениях, воспользуйтесь анаэробным герметиком для трубной резьбы Swagelok Swak® или лентой Swagelok из фторопласта (PTFE).
- Чтобы облегчить монтаж толстостенных трубок и еще больше повысить надежность соединений, используйте смазки для резьбы Swagelok Goop®