카탈로그
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.