text.skipToContent text.skipToNavigation
파이프 피팅

Swagelok® 파이프 피팅

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.

파이프 피팅 보기

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.

나사 피치 및 크기 식별

이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.

피팅 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Категории трубных фитингов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Изучите полезные инструменты и наборы для обслуживания фитингов газовых и жидкостных системах. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Уплотните трубу или другое соединение герметичной заглушкой или колпаком, навинчиваемого на торец трубы.

Муфтовые шаровые соединения

Муфтовые шаровые соединения

Муфтовое шаровое соединение обеспечивает герметичность и надежность систем контрольно-измерительных приборов и управления технологическими процессами.  

Ниппели

Ниппели

Адаптируйте трубопроводную систему с помощью ниппеля для соединения двух труб или фитингов на одном/обоих торцах.  

Переходники

Переходники

Расширьте жидкостную/газовую систему из компонентов разных размеров и материалов с помощью угловых, прямых отводов и тройников. 

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Соединяйте трубы разного диаметра при одновременном выполнении требований к расходу и текущей линейной конфигурации. 

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Обеспечьте целостность двух и более участков трубы для надежного перемещения жидких или газовых сред. 

파이프 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

Accesorios roscados

Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok tienen superficies internas sin rebabas y flancos de rosca lisos, lo que permite un caudal suave y proporciona un cierre optimizado minimizando el gripado. Hay disponible una gran variedad de materiales y configuraciones, como adaptadores, tapones hembra y tapones macho, acoplamientos, cruces, codos, manguitos, reductores y tes, fabricados con los altos estándares de calidad de Swagelok para satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.