Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.