Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.