Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-500-P | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
PFA-820-P | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
S-400-P | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-100-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1010-P | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-10M0-P | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1210-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-15M0-P | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-1610-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-16M0-P | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。