Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues arrière
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
825-404-1 | 합금 825 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
B-204-1 | 황동 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | Afficher le produit |
M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | Afficher le produit |
NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | Afficher le produit |
NY-604-1 | Nilón | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-814-1 | Nilón | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1014-1 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1-B1000 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M4-1 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1214-1 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.