Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.