Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues
Catalogues
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Jeux de bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-500-SET | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.