Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Передние обжимные кольца
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.