Raccords à souder — Adaptateurs à souder — Droits
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords à souder — Adaptateurs à souder — Droits
Obtenez des raccordements résistants, fiables et permanents avec les raccords à souder industriels, haute pureté et spécialement nettoyés Swagelok, fabriqués dans toutes sortes d'alliages.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-16-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MPW-A-6TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MPW-A-8TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tuyau à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
SS-8-MTW-A-4TSW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder par emboîtement | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。