Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Tube Fittings and Adapters — Fusible Tube Adapters — Straights
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-6-FTA-160 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter SS-6-FTA-212 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter SS-6-FTA-255 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Fusible Tube Adapter
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間