Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Catalogues
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Back Ferrules
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Afficher le produit |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Afficher le produit |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.