Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-440-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-44M-A-200 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-44M-A-400 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-44M-A-441 316 Stainless Steel 9/16-18 in. High-Pressure Male Thread 1/4 in. Coned Tube Stub -
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Tees
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-440-3 316 Stainless Steel 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. High-Pressure Swagelok® Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas