text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera metálica serie ah

Manguera Metálica Swagelok® (Serie AH)

La manguera totalmente metálica serie AH reduce la permeación en aplicaciones de alta temperatura, vacío o muy resistentes a la corrosión en las que la permeabilidad o la absorción no son deseables.

Contacte con un Especialista en Mangueras

Las mangueras serie AH están construidas con un ánima anular corrugada de aleación C-276 para una mayor resistencia a la corrosión y una malla exterior de acero inoxidable 316L para la contención de la presión de la manguera. El ánima corrugada es flexible y resistente al retorcimiento.

Vea este Vídeo para Conocer Mejor la Permeabilidad

Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 76,4 bar (1110 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera serie AH satisfacer las necesidades de muchos sistemas. Hay disponibles trenzados, conexiones finales y conjuntos personalizados de aleación C-276 con otras opciones, como cubiertas para mangueras, etiquetas metálicas para mangueras y pruebas adicionales de fugas con helio.

Más Información sobre las Opciones de Refuerzo de Mangueras y Cómo Hacer la Mejor Elección para su Aplicación

Especificaciones

Materiales Ánima: C-276 corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable 316L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera 1/2 a 2 pulg.
Presiones de Servicio Vacío hasta 76,4 bar (1110 psig)
Temperatura de Servicio –200 a 426°C (–325 a 800°F)
Conexiones Finales Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, accesorios con tuerca loca SAE 37 (JIC), soldadura de tubo a tope

Vea Cómo Seleccionar la Manguera Adecuada

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.