text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

型番: SS-QF8-B-8PF

仕様

属性
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 11,5 - bei Verbindung mit einem Stecker
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

型番: SS-QF8-B-8PF
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

仕様

SS-QF8-B-8PF — Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, Edelstahl, Cv 11,5, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde

属性
몸체 재질 Edelstahl 316
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 Zoll
연결구 1 종류 NPT Innengewinde
CV 최대 11,5 - bei Verbindung mit einem Stecker
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 Fluorkautschuk FPM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO/BSP Parallel - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。