Swagelok® 니들 및 미터링 밸브
Swagelok 니들 밸브 및 미터링 밸브는 광범위한 애플리케이션에서 정밀한 유량 제어 기능을 제공합니다.
니들 밸브 | 다양한 스템 구조, 유로 패턴, 재질, 연결구를 사용하여 신뢰성 높은 유량 제어 기능을 제공합니다
미터링 밸브 | 다양한 압력과 유량에서 시스템 유량을 미세하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다
Swagelok 니들 밸브는 사용자가 성능 요구와 시스템 구조에 적합한 옵션을 찾을 수 있도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다. Swagelok 니들 밸브는 기본적인 저압 계장 애플리케이션에서 부식성, 고온, 고압 애플리케이션까지 신뢰성 높은 사용 성능을 제공합니다. Swagelok 니들 밸브는 0.12~2.4 범위의 유량 계수로 공급 가능합니다. 또한, API 624에 따른 누출 저감(Low-E) 인증 옵션으로도 공급 가능합니다.
Swagelok 미터링 밸브는 또한 다양한 구성으로 공급 가능하며, 저압 및 고압 사용에 적합하고, 분석, 계장, 연구 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 0.004~0.16의 유량 계수를 제공하므로, 정밀한 수준의 유량이 필요한 애플리케이션에서 미세 조정이 가능합니다. 미터링 밸브의 다양한 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.
Needle and Metering Valve Categories
Blowdown Valves, 6DB Series
Our 316 stainless steel blowdown valves feature union-bonnet construction for safety and Grafoil® packing for high-temperature performance.
General Utility Needle Valves, GU and F10 Series
For use in general-purpose applications to isolate system media. The stainless steel, nonrotating needle promotes leak-tight shutoff and long service life.
High-Pressure Needle Valves, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 Series
Sno-Trik needle valves meet the requirements of high-pressure applications—up to 45 000 psig (3100 bar)—and feature a weep hole for leak detection.
Integral-Bonnet Needle Valves, O, 1, 18, 20, 26, and D Series
Featuring a live-loaded packing system and compact design, these valves ensure optimal performance in pressures up to 6000 psig and temperatures up to 600°F.
Medium-Pressure Needle Valves, NV and NVT Series
NVT Series medium-pressure needle valves have a non-rotating stem and are available in straight and angle-patterns for pressures up to 60 000 psi (4134 bar).
Metering Valves, S, M, and 31 Series
Explore Swagelok metering valves, available in straight and angle patterns, 316 SS and brass, and with a variety of and connections and handle styles.
Rising Plug Valves, 4P and 5P Series
Swagelok rising plug valves offer a nonrotating stem tip that creates a positive seal and a straight-through orifice for maximum flow and easy cleaning.
Screwed-Bonnet Gauge Valves
Screwed-bonnet gauge valves provide controlled isolation and connection of process measurement devices to protect them from hydraulic shock and pressure surges.
Severe-Service Needle Valves, N and HN Series
Severe-service union-bonnet needle valves feature SS stem threads to enhance cycle life and a packing bolt designed to permit adjustments in the open position.
Spare Parts and Accessories
Find a variety of replacement parts and accessories for needle valves and metering valves—valve locks, rupture discs, handle kits—and more.
니들 및 미터링 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
OG, 1G 및 92 시리즈 수동 및 공기작동식 모델 직선형, 직각형 및 교차형 몸체 316 SS 및 황동 몸체 재질
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
N 시리즈 및 HN 시리즈; 최대 사용 압력 10 000 psig (689 bar); PTFE 패킹 사용시 온도 범위 –53 ~ 232°C (–65 ~ 450°F); Grafoil® 패킹 사용시 최대 648°C (1200°F); 316 스텐레스강, 400, 20, 600 및 C-276 합금, 티타늄 재질
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
4P 및 5P 시리즈; 세정을 위한 작은 봉을 넣을 수 있는 직통 오리피스 사용으로 유량 최대화; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 패킹이 나사 아래에 위치; 시트 및 스템 팁을 교체할 수 있도록 설계
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
O, 1, 18, 20, 및 26 시리즈; 활하중 패킹 시스템; 소형 설계; 최대 사용 압력 6000 psig (413 bar); 최대 온도 315°C (600°F)
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
직선형 유량 계수 (Cv) 0.004에서 0.04; 저압 및 고압용; 반복가능한 눈금 (Vernier) 핸들 사용가능; 황동 및 316 스텐레스강 재질
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
D 시리즈; 3000 psig (206 bar)의 상용 압력; PEEK 스템 팁 사용 시 232°C (450°F)까지 사용 가능; 스텐레스강, 황동 및 400 합금 재질
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.
니들 밸브
Swagelok 니들 밸브는 일반 유틸리티 서비스, 일체형 보닛, 스크류 보닛, 단조 몸체, 토글, 극한 서비스 유니온 보닛, 계장 블로우다운, 컴팩트 게이지, 비회전 스템, 라이징 플러그 밸브 구성에 최대 45 000 psig(3100 bar)의 압력 등급으로 공급 가능합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스가 포함되며, 작동 옵션으로는 수동 및 공압식을 선택할 수 있습니다.
미터링 밸브
Swagelok 미터링 밸브는 저유량, 중간 유량, 대유량 애플리케이션에서 정확한 유량 제어 기능을 제공합니다. 유로 패턴에는 직선형, 직각형, 크로스, 이중이 포함되며, 압력 등급은 최대 5000 psig(344 bar)입니다. 널드(Knurled), 라운드, 버니어, 슬롯형, 조절 가능 토크 핸들 옵션을 통해 저압 애플리케이션에서 반복 가능한 유량 조정, 유량 설정에서 강화된 제어 기능, 드라이버를 사용한 유량 설정 조정 등이 가능합니다.