Válvulas
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 válvulas, Obturador esférico
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V2BF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V2BF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BFS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-V2NBM8-F8-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra -
Manifolds — Manifolds de Cinco Válvulas para Instrumentación — 5 válvulas, Obturador esférico
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V5NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V5NBF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-VB5NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra -
Manifolds — Recambios y Accesorios — Puente de montaje
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-MB-VBK Acero Inoxidable - - - - -
Manifolds — Selectores de Corrientes — Tres Corrientes
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SSV-V-3-F2 CF3M 1/8 pulg. NPT hembra - - SS-SSV-V-2-F2 CF3M 1/8 pulg. NPT hembra - - -
Manifolds — Manifolds de Tres Válvulas para Instrumentación — 3 válvulas, Obturador esférico
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V3NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V3NBF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBM8-F8-11421 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V3NBF8-FL-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V3NBFL Acero inoxidable 316 Conexiones a Instrumentación Brida Conexiones a Instrumentación Brida
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas