text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Tube Adapter, 3/8 in. Hose ID

Réf. pièce : SS-6-HC-A-601

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Adapter
Matériau de raccordement d’extrémité 316 Stainless Steel
Diamètre du flexible 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Connectors for Plastic Tubing

End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Tube Adapter, 3/8 in. Hose ID

Réf. pièce : SS-6-HC-A-601
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Connectors for Plastic Tubing
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.

Spécifications

SS-6-HC-A-601 — Stainless Steel Hose Connector, 3/8 in. Tube Adapter, 3/8 in. Hose ID

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Dimension du raccordement 1 3/8 in.
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Adapter
Matériau de raccordement d’extrémité 316 Stainless Steel
Diamètre du flexible 3/8 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.