Swagelok Subsistemas Analíticos (PrESS) Swagelok®
Los subsistemas prediseñados Swagelok (PrESS) para aplicaciones analíticas están diseñados y ensamblados por especialistas en sistemas de fluidos compactos, precisos y cómodos de utilizar.
Solicite más informaciónLa Estación de calibración y conmutación Swagelok (CSM) ofrece conmutación discreta entre múltiples muestras y condiciones de proceso, y selecciona corrientes de proceso para el análisis. La CSM preacondiciona la muestra asegurando que ésta pasa al analizador a la presión, temperatura, y con el caudal y nivel de filtración adecuados. El diseño de lazo de caudal integrado garantiza la consistencia de los tiempos de entrega al analizador de todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes.
La CSM se construye sobre la plataforma para componentes modulares Swagelok MPC, utilizando la válvula selectora de corrientes (SSV) Swagelok, lo que permite al usuario seleccionar la configuración necesaria para un sistema en concreto. El modelo estándar descrito aquí acepta hasta diez fluidos de proceso y dos de calibración, tanto líquidos como gases. La función principal de la CSM es acondicionar y seleccionar corrientes de proceso, o seleccionar una corriente de calibración para analizar. Como mínimo, cada sistema debe tener dos entradas—dos entradas de corrientes de proceso, o una entrada de corriente de proceso y una entrada de corriente de calibración. El sistema selecciona un fluido para analizar en respuesta a una señal neumática de una fuente externa que normalmente es el analizador. La señal abre uno de los módulos de válvulas de doble cierre y venteo SSV que corresponde a la corriente que contiene el fluido a analizar. La CSM Swagelok ofrece muchas otras ventajas, como:
- Gran variedad de configuraciones de acondicionamiento de muestras ajustadas a los requisitos de la aplicación
- Una opción de calibración manual que permite al operador calibrar el analizador en cualquier
- Identificación de las corrientes por colores—las entradas de las corrientes de proceso son siempre azules, las corrientes de calibración, naranja, el bypass verde y la salida blanca
- El diseño de lazo de caudal integrado asegura la consistencia de los tiempos de entrega al analizador en todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes
- Un espacio de aire venteado que elimina la peligrosa posibilidad de mezcla de aire neumático con el sistema de fluidos presurizado
- Un diseño modular que facilita el mantenimiento. Cada componente individual se puede desmontar de la estación aflojando cuatro tornillos accesibles desde la parte superior del panel. No hay riesgo de desconexión accidental de la unidad ni de alterar otras conexiones de fluidos.
- Una opción de bypass que permite alto caudal—y la consiguiente reducción del retardo de muestra—a la CSM
La CSM puede construirse con varias opciones de ensamblaje de entrada y salida.
Categorías
Bloques de distribución
Descubra cómo nuestro bloque distribuidor de fluidos puede ayudarle a maximizar el caudal a la vez que le ofrece la flexibilidad necesaria para ajustar su sistema a lo largo del tiempo.Estaciones de Calibración y Conmutación
Conozca nuestra Estación de calibración y conmutación (CSM) para mejorar la toma de muestras de proceso.Estación de Preacondicionamiento en Campo
Conozca nuestra Estación de Preacondicionamiento que agiliza los tiempos de respuesta y mejora los resultados.Sondas de toma de muestras
Encuentre módulos de sondas de toma de muestras para mantener el control del proceso, mejorar la seguridad, aumentar la pureza de las muestras y mejorar la puntualidad.Catálogos de Subsistemas Analíticos
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Diseñado para utilizar en largas líneas de transporte desde proceso al analizador; La mínima pérdida de carga favorece el mínimo tiempo de respuesta; Las válvulas con mandos interconectados ayudan a evitar secuencias de operación incorrectas
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.