밸브
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/16~2인치(3~25 mm)
- –325°F(–200°C)~1200°F(648°C)
- 316, 316L 또는 316L VIM-VAR 스테인리스강, 황동, Xylan® 코팅 316 스테인리스강, 스테인리스강, PTFE, 316L VAR, PCTFE, 탄화플루오르 FKM, 은 미스트 크롬(Silver Mist Chrome) 도금 황동, 400 합금, PEEK, 폴리프로필렌, 302 스테인리스강, PFA, 탄소강, Kalrez, 나일론, C-276 합금, Elgiloy, 에틸렌 프로필렌, 페놀, 폴리이미드(Polyimide), 304 스테인리스강, Sour 가스 풀림처리 316 스테인리스강, CF3M, 폴리아미드
- 50 psig(3.4 bar)~60,000 psig(4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-BNS4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BN8FR8-DU-O Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8VCR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BN8VCR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNS4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-2O Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-BNS6-C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® SS-BNV51 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNV51-DU-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BNVCR4 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-2C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-BNVVCR4-C Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LV-BNBW4-C Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-BN8FR8 Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8FR8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8S8-C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. - SS-BN8S6-2C Acero inoxidable 316L 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. - SS-BNV51-O Acero Inoxidable 316L 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra SS-BN8VCR8-P Acero Inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho SS-BN8FR8-2C Acero inoxidable 316L 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간