Racores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
- Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
- Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
- Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Sanitarios — Accesorios con Brida Sanitaria — Accesorios con Brida Sanitaria
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-400-SC-16 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-400-SC-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-600-SC-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-24 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-810-SC-16 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-400-SC-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-600-SC-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp SS-1210-SC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Brida Kwik-Clamp
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas