![Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/face-seal-metal-vcr-fittings-1400x411.jpg)
Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana metálica Swagelok VCR®
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metalica Swagelok® VCR® son el estándar industrial en racores de radio para vacío. Ofrecen la alta pureza de un sello metal-metal, ofreciendo un servicio estanco desde vacío hasta presión positiva.
Los accesorios Swagelok VCR son los auténticos de la marca VCR, el diseño original de accesorio de cierre frontal con junta plana metálica fabricado con aceros inoxidables de alta pureza. Son fáciles de instalar, lo que reduce los costes de mantenimiento y parada, y tienen un tamaño reducido, lo que los hace ideales para aplicaciones con poco espacio. El sello metal-metal los hace apropiados para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros, como los sistemas de semiconductores.
Los acabados superficiales controlados, el electropulido y las opciones de limpieza especiales que se ofrecen en una variedad de manguitos de cierre frontal, juntas planas metálicas y cuerpos VCR, cumplen los requisitos de los sistemas de ultra alta pureza. También hay disponibles tapones hembra y macho VCR, así como dispositivos de bloqueo y etiquetado para las necesidades generales del sistema.
Categories
![Bulkheads Bulkheads](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-61.jpg?impolicy=product)
Bulkheads
VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.
![Caps and Plugs Caps and Plugs](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-CP.jpg?impolicy=product)
Caps and Plugs
Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.
![Female Connectors Female Connectors](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-7-8.jpg?impolicy=product)
Female Connectors
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
![Glands Glands](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-3-8MTW.jpg?impolicy=product)
Glands
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
![Long Glands Long Glands](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/316L-8-VCR-3A.jpg?impolicy=product)
Long Glands
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
![Male Connectors Male Connectors](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-1-8.jpg?impolicy=product)
Male Connectors
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
![Nuts, Gaskets, and Accessories Nuts, Gaskets, and Accessories](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-2-GR.jpg?impolicy=product)
Nuts, Gaskets, and Accessories
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
![Reducers Reducers](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM-4.jpg?impolicy=product)
Reducers
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
![Short Bulkheads Short Bulkheads](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-4-VCR-61S-4TB7.jpg?impolicy=product)
Short Bulkheads
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
![Short Glands Short Glands](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6LV-8-VCR-3S-8TB2.jpg?impolicy=product)
Short Glands
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
![Unions Unions](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-8-VCR-6-DM.jpg?impolicy=product)
Unions
Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.
![Weld Fittings Weld Fittings](https://www.swagelok.com/assets/images/product_images/large/6LV-4-WVCR-9-DF.jpg?impolicy=product)
Weld Fittings
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
![Sistema de fluidos con racores para tubo Swagelok<sup>®</sup> sin fugas.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
La Superioridad del Racor Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Racores para tubo Swagelok roscados](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
![Trabajadores en una plataforma petrolífera](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
![Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/sbw-group-safety-260x154.jpg)
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
![Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.