漏れ検出液/潤滑剤/シール剤
以下の漏れ検出液/潤滑剤/シール剤を取り揃えています:
- Snoop®(スヌープ)漏れ検出液
- Goop™(グープ)ねじ潤滑剤
- SWAK™(スワック)、PTFEテープ、PTFEフリー管用ねじシール剤
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-STR-4 1/4 x 576 pulg. (6,4 x 1463 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 pulg. (12,7 x 732 cm) Temperaturas hasta 232 ºC (450 ºF) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Sellante para Roscas sin PTFE
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-TFS-50 50 cm³ –53 a 148 ºC (–65 a 300 ºF) - - - -
シール剤 — 管用ねじシール剤 — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚MS-PTS-250 250 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-50 50 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - - MS-PTS-6 6 cm³ –53 a 176 ºC (–65 a 350 ºF) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間