Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Extensiones de Tubo — Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-A-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-16-UT-A-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-1-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-2-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-2-UT-A-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-2-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-2-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-4-UT-A-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-4-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-4-UT-A-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-4-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-4-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-6-UT-A-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-6-UT-A-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-6-UT-A-8BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/2 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-8-UT-A-10 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-8-UT-A-10BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 5/8 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-8-UT-A-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
SS-8-UT-A-12BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Extensión de Tubo | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.