カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
825-404-1 | Aleación 825 | 1/4 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
B-204-1 | Latón | 1/8 pulg. | - | - | - | 製品を見る |
B-404-1 | Латунь | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
HC-204-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
HC-404-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
HC-604-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
HC-814-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
INC-404-1 | Сплав 600 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
M-604-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
M-814-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | 製品を見る |
NY-404-1 | Нейлон | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
NY-604-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
NY-814-1 | Нейлон | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
PFA-424-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
PFA-824-1 | Перфторалкокси (PFA) | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-1014-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-104-1-B1000 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-10M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-1214-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-12M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-1414-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-14M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-15M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-1614-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | - | - | - | 製品を見る |
SS-16M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-18M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2004-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-20M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-22M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-25M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-28M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 28 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-2M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-304-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-3204-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-3M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-404-1BQ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-4M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-604-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-6M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | - | - | - | 製品を見る |
SS-814-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
SS-8M4-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-1214-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-12M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 12 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-15M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 15 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-1614-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1 дюйм | - | - | - | 製品を見る |
T-304-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-3M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 3 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-404-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-504-1 | Из фторопласта (PTFE) | 5/16 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-6M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 6 мм | - | - | - | 製品を見る |
T-814-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/2 дюйма | - | - | - | 製品を見る |
T-8M4-1 | Из фторопласта (PTFE) | 8 мм | - | - | - | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.