Catalogs
Pipe Fittings — Adapters — Tees
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-BT | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
B-4-ST | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
B-8-ST | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-12-ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-2-BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-2-ST | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-4-BT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-4-ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-6-BT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-6-ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
SS-8-BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
SS-8-ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.