Raccords filetés Swagelok®
Les raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent d’assurer la continuité et l’étanchéité entre un système à tuyaux filetés et un système à tubes dans la plupart des applications industrielles.
Voir des raccords filetésLes raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent de connecter les systèmes à tuyaux filetés et les systèmes à tubes utilisés dans la plupart des applications industrielles. Parfaitement étanches, ils limitent l’usure par frottements et optimisent le nombre de filets engagés en dépassant les critères de conception des normes industrielles.
Déterminer le pas et de la taille d’un filetage
Ces raccords sont proposés sous toutes sortes de formes et dans divers matériaux. Des raccords à paroi épaisse en acier inoxydable 316 sont également disponibles pour des pressions jusqu’à 1033 bar (15 000 psig). Tous ces raccords sont fabriqués selon les normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Les angles des coudes, des tés et des croix sont strictement contrôlés afin de garantir un agencement précis de la tuyauterie.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
Catégories de raccords filetés
Accouplements
Maintenez la continuité entre deux ou plusieurs tronçons de tuyau pour un acheminement fiable des liquides ou des gaz.
Adaptateurs
Connectez ou étendez un système fluide constitué de composants de différentes tailles et fabriqués dans des matériaux différents en utilisant des adaptateurs coudés, en té ou droits.
Capuchons et bouchons
Obturez un tuyau ou un raccordement fileté à l’aide d’un bouchon qui obture l’extrémité d’un tuyau ou d’un capuchon vissé sur l’extrémité d’un connecteur fileté.
Joints sphériques unions
Garantissez des systèmes fiables et sans fuite avec un joint sphérique union conçu pour l’instrumentation et le contrôle des process.
Mamelons
Adaptez un système de tuyauterie en utilisant le mamelon approprié pour connecter deux tuyaux ou d’autres raccords filetés à une ou aux deux extrémités.
Pièces détachées et accessoires
Explorez des outils et des kits utiles pour entretenir les raccords filetés d’un système fluide.
Réducteurs
Associez deux tuyaux de diamètres différents dans un système pour répondre aux exigences de débit ou pour s’adapter à la tuyauterie existante.
Catalogues des raccords filetés
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesSwagelok Resources Curated for You
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch
Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings
For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Swagelok Tube Fitting Installation
This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.
Pipe Fittings
Swagelok pipe fittings have burr-free internal surfaces and smooth thread flanks, allowing for smooth flow and providing optimized sealing while minimizing galling. A variety of available materials and configurations, such as adapters, caps and plugs, couplings, crosses, elbows, nipples, reducers, and tees, are manufactured to Swagelok's high quality standards to meet the requirements of a range of situations.