Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Tubo Flexible — Conexiones finales — Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Manguera y tubo flexible, Manguera ensamblada, manguera en rollo, tubo flexible, y conectores para manguera
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-5-HC-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-10-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-A-1611 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-201 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-200 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-6MTA | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.