text.skipToContent text.skipToNavigation
Liquide détecteur de fuites, lubrifiants pour filetages et ruban de PTFE Swagelok

Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok®

Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok vous aideront à détecter, éliminer ou éviter les fuites avant que celles-ci ne nuisent aux performances de vos systèmes fluides.

Liquides détecteurs de fuites |Ils vous indiquent les raccordements qui fuient dans un système fluide.
Lubrifiants et produits d’étanchéité |Ils vous permettent d’éviter l’apparition ultérieure de fuites dès la phase de montage.

Afficher des détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité

Les détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité Swagelok aident les opérateurs de systèmes de fluides industriels à réduire leurs coûts d’exploitation et le temps consacré à l’installation tout en améliorant la sécurité de leurs opérations. Au mieux, une fuite coûtera de l’argent si elle concerne l’eau du réseau ou le fluide du process. Au pire, elle pourra mettre en danger le personnel. Swagelok propose toute une gamme de produits – liquides détecteurs de fuites, lubrifiants, produits d’étanchéité pour filetages – qui vous aideront à traiter et à éviter ces fuites dans vos systèmes.

  • Pour détecter des fuites dans vos systèmes fluides, appliquez du liquide détecteur de fuites Snoop® au niveau des raccords et observez l’apparition de bulles indiquant une fuite.
  • Pour éviter des fuites au niveau de raccords filetés, optez pour les produits d’étanchéité anaérobies pour filetages Swak™, le ruban de PTFE ou sans PTFE Swagelok, ou les obturateurs pour tubes série TP Swagelok.
  • Pour faciliter l’assemblage de tuyaux filetés et renforcer la fiabilité des raccordements, utilisez les lubrifiants pour filetages Goop™ de Swagelok.

En savoir plus sur la détection des fuites

Vous avez des questions sur les détecteurs de fuites, les lubrifiants ou les produits d’étanchéité ?

Contacter des spécialistes locaux

누설 검사액, 윤활제, 밀폐제

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 누설 감지 서비스

압축 가스 누설 감지 서비스

압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.

누설 감지 서비스에 대해 알아보기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 압축 가스 누설 감지 서비스
누설 감지 사례 연구

심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

유체 시스템 누설 해결하기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 대가

아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결

타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.