Catalogs
Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Entlüftungsventil, gerade Ausführung
Be- und Entlüften des Signalleitungsdrucks an die Atmosphäre und Kalibrierung Ihres Kontrollgeräts mit unseren Be- und Entlüftungsventilen.
Válvulas de purga, Tapones de purga:
Presiones de servicio hasta 689 bar (10 000 psig); Temperaturas hasta 454°C (850°F); Materiales de acero inoxidable 316, acero al carbono o aleación 400; Presiones de servicio hasta 275 bar (4 000 psig); Temperaturas hasta 315°C (600°F); Materiales de acero inoxidable 316, latón o acero al carbono
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM2-SH | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Extensión de Tubo | View Product |
| SS-BVM4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM4-C3-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de venteo dentado | View Product |
| SS-BVM4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM4-SH | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVM8-SH | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
| SS-BVST4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male UNF Thread | 3/16 pulg. | Tubo de Venteo | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.