Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Codos de 90°
Catálogos
Accesorios con cono y rosca — Acoplamientos — Codos de 90°
Las conexiones con cono y rosca (C&T) ofrecen un rendimiento fiable en media y alta presión. Los orificios de prueba son estándar para verificar todas las conexiones a presión.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | 3/8 pulg. | Hembra con Cono y Rosca de Media Presión | Ver producto |
L9HF60 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de alta presión | Ver producto |
L9MF20 | Acero inoxidable 316 | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | 9/16 pulg. | Conexión hembra con cono y rosca de media presión | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.