Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues d'espacement
Catálogos
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues d'espacement
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1212-SC | Acier inoxydable | 3/4 po | - | - | - | Ver producto |
SS-1612-SC | Acier inoxydable | 1 po | - | - | - | Ver producto |
SS-402-SC | Acier inoxydable | 1/4 po | - | - | - | Ver producto |
SS-602-SC | Acier inoxydable | 3/8 po | - | - | - | Ver producto |
SS-812-SC | Acier inoxydable | 1/2 po | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.