카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 캡
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Racores para Tubo Galgables y Adaptadores:
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Accesorios de PFA:
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-500-C | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.