Catalogs
Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Temperaturas de servicio desde 20 a 204°C (70 a 400ºF); Presiones de servicio hasta 18,9 bar (275 psig); Tamaños desde 1/8 a 1/2 pulg.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-100-P | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-10M0-P | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-1210-P | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-200-P | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-400-P | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-500-P | Latón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-600-P | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-6M0-P | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
B-810-P | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
HC-400-P | Aleación C-276 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
HC-810-P | Aleación C-276 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
M-810-P | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
PFA-420-P | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
PFA-620-P | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
PFA-820-P | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
S-400-P | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-100-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1010-P | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-10M0-P | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1210-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-12M0-P | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-15M0-P | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.